「KeiganALI」はスマートフォンやタブレットを利用して簡単・手軽に使える自律移動ロボットです。
工場、物量倉庫、レストランなど、あらゆる場所でさまざまな作業の自動化・省人化に貢献します。
※KeiganALIは株式会社Keiganの製品です。住友重機械精機販売株式会社が販売しています。
KeiganALIはSLAM技術を採用し、高速なマップ作成と自己位置測位により自律移動を行います。
お手持ちのスマートフォンやタブレットのアプリを用いた直感的な操作で、レイアウトや作業内容の変更は もちろん、初めてAMRを扱う方でもすぐにご使用頂けます。
Point1
Point2
Point3
Point4
寸法 | 450 mm × 450 mm × 300 mm |
本体寸法 |
27.5 kg |
搬送重量 | 30 kg |
最大速度 |
0.5 m/s ※ (1.8 km/h) |
下記お問い合わせフォームにご記入の上、「送信」ボタンをクリックしてください。
※*の欄は必須項目です。個人の方等で「会社・団体・学校名」にご記入事項がない方は、当欄に「個人」とご記入ください。
お問い合わせに関する回答や対応には多少の日数を要する場合がございます。ご了承ください。