油圧モータ

スプールバルブ油圧モータ
スプールバルブ油圧モータは、スプールバルブとジロータ/ジローラによって構成されており、特長ある駆動系で低加速回転で高トルクを提供します。各種の出力軸、ポート、取り付けフランジ、押しのけ容積、積層バルブがオプションとして準備されています。
-
アプリケーション
工作機械、ねじ加工機械オーガー、コンベヤー、織機、スイーパー、
ファン、高所作業車、芝刈機
-
仕様
回転速度(最高) |
~1000rpm |
出力トルク(最高) |
~565Nm |

ディスクバルブ油圧モータ
ディスクバルブ油圧モータは、ジローラ機構を採用しており、作業原理はスプールバルブモータと同じです。フラットなディスク形のバルブシステム構造で、極低速回転での運転が可能です。
各種の出力軸、ポート、取り付けフランジ、押しのけ容積、スピードセンサー、積層バルブがオプションとして準備されています。
-
アプリケーション
コンベヤー、オーガー、スクリューグラインダー、ウィンチ、リール駆動、
スイーパー、各種走行アプリケーション
-
仕 様
回転速度(最高) |
~900rpm |
出力トルク(最高) |
~3390Nm |

ダウマックスモータ
対向ピストン、ダブル斜板方式の低速、高トルクの油圧モータです。低速から最高定格条件までスムーズな運転が可能で、且つトルク変動が少ないのが特徴です。メカニカルブレーキ、カウンターバランスバルブ、2速モータ、遊星減速機がオプションとして用意されています。
-
アプリケーション
大型車両の旋回駆動、ウインチ駆動、プロペラ駆動
-
仕 様
最高圧力 |
24.5~27.5MPa |
出力トルク(最高) |
~16136Nm |
回転速度(最高) |
~1000rpm |
油圧バルブ

標準オービットロールシリーズ
バランス構造デザインの採用により、どのような作業条件下においてもスムーズなステアリングが可能です。
標準オービットロールは連続圧力27.5MPaの高圧の作業条件下で使用可能な唯一のステアリングです。
-
仕様
押しのけ容積 |
59~739 cm/rev |
定格流量 |
4~60 l/min |
最高圧力 |
27.7 MPa ( 280kgf/㎠ ) |