お手軽なサーボモータ用減速機
IBシリーズ
PEタイプ
「お手軽製品ならでは!」の特長
短納期
お届けは3日より。
「すぐ欲しい」に対応いたします。
お手頃感
優れたコストパフォーマンスで
お客様の「装置全体で
コストダウンしたい」
というご要望にお応えいたします。
WEBサポート
メーカーホームページより
ご使用予定のサーボモータから
最適機種を簡単に選定できます。
2D・3DのCADデータも
ご提供しています。
その他の特長
-
入力回転数は6000r/minまで対応可能です。
製品仕様
-
バックラッシ 15分
-
定格トルク 2.3N・m~270N・m
-
許容ピークトルク 7.2N・m~270N・m
-
モータ容量 50W~5.0kW
-
許容運転時間 連続運転可能