サーボモータ用遊星歯車減速機PEタイプを発売

 

住友重機械工業株式会社パワートランスミッション・コントロール事業部は、精密制御用減速機の主要機種であるサーボモータ用遊星歯車減速機IBシリーズの新タイプを2018年5月21日に発売しました。

サーボモータ用遊星歯車減速機IBシリーズは、発売以来、コンパクトかつ精密・高剛性を評価いただき、工作機械など高精度が要求される産業機械分野で採用されていますが、近年サーボモータの用途が拡大し、食品機械や包装機械、搬送機械など一般産業分野でのご要望が増えています。

今回新たに発売するPEタイプは、バックラッシを15分に絞り込みシンプルな機種構成とすることで、高いコストパフォーマンスと短納期対応を実現し、お客さまの「使いやすさ」を追求した製品となっています。

当社は、今後もお客さまのご要望にお応えする製品の開発を継続していきます。

 

  • 特長


1.高いコストパフォーマンス
  コストパフォーマンスに優れたエコノミータイプ。お客さまのコストダウンに寄与します。
2.短納期対応
  受注後最短3日で出荷。お客さまの短納期のご要求にお応えします。
3.高速入力可能
  モータ入力回転数6000r/minでの高速入力が可能。

 

  • 製品仕様

バックラッシ 15 arc min
許容ピークトルク 7.2~270N・m
定格トルク  2.3~91.0N・m
入力回転数 6000r/min対応
モータ容量 50W~5.0kW
出力軸 中実軸キー付(キーレスとしても使えます)
出力軸方向 取付方向自由
取付方法 フランジ取付
枠番 4サイズ
減速比 3~81

 

  • 主な用途


包装機械、搬送ローダー、FA機器、印刷機械周辺機器、段ボール機械、木工機械など