精密制御用サイクロ®減速機 DAシリーズを発売
住友重機械工業株式会社は、精密制御用サイクロ®減速機DAシリーズ(以下、DAシリーズ)を2019年4月1日より発売しました。
精密制御用減速機は、産業用ロボット、工作機械、FA機器などのさまざまな用途に使用されます。近年、人手不足を背景に物流倉庫をはじめとした工場の自動化が進み、ロボットに使用される精密制御用減速機の需要はより一層高まっています。
今回発売するDAシリーズは、従来から発売している精密制御用サイクロ®減速機Dシリーズ(以下、Dシリーズ)に対して、お客さまの「使いやすさ」を追求して、機種ラインアップの拡充、低騒音化、高い許容ピークトルク(最大60%アップ)を実現しました。
精密制御用サイクロ減速機 DAシリーズ
-
特長
1.機種ラインアップの拡充
従来のDシリーズのラインアップ14種類に対し、減速比およびサイズの追加により、DAシリーズは27種類に増え、これまで以上にお客さまの装置に合った最適な機種の選定が可能になりました。
2.高い許容ピークトルク
DAシリーズは新歯形を採用し、軸受容量アップおよび、各部品の強度アップを行い、Dシリーズに対して最大60%の大幅なトルクアップを実現しました。
3.低騒音化
新歯形の採用により、低騒音化を実現しました。
4.高いコストパフォーマンス
DAシリーズは1段減速機構のため、部品点数が少なくコストパフォーマンスに優れています。
-
製品仕様
減速比 | 1/29, 1/41, 1/59, 1/89, 1/119 |
ロストモーション | 1.0 arc min |
許容ピークトルク | 613~4000N・m |
減速機構 | トロコイド系曲線歯形を持つ内接式遊星歯車機構 |
-
主な用途
産業用ロボット、工作機械、FA機器など