住友重機械工業株式会社は、インバータ「HF-430αシリーズ」の後継機種として、高機能で使いやすいインバータ「HF-430NEOシリーズ」を4月1日に発売しました。
今回新たに発売する「HF-430NEOシリーズ」は、直感的に使えるカラー液晶の操作パネルを採用するなど、お客さまの使いやすさと駆動性能を追求した製品となっています。
特 長
1.カラー液晶の操作パネルを搭載
オペレータユニット(OPU)に漢字表記(日本語)も可能なカラー液晶パネルを標準採用。モニタ画面が見やすく、パラメータ設定が簡単にできます。
2.スタートアップが容易
オペレータユニット(OPU)がメモリー内蔵で着脱可能なため、複数のインバータにパラメータ設定のコピーができます。複数台のインバータを設置する際に短時間でスタートアップが可能です。
3.カセット式のオプション基板
オプション基板がカセット方式のため、インバータ本体にワンタッチで取り付けが可能です。エンコーダ(PG)フィードバック、通信オプションなどのオプションカセットを用意し、簡単に機能拡張を行えます。
4.耐圧防爆形(d2G4)をシリーズ化
耐圧防爆形モータ(5.5~55kW)に対応。センサレスベクトル制御により、始動トルク200%以上、速度変動率±0.5%の高精度を実現しました。
容量範囲
電圧クラス (入力/定格出力) | 適用モータ容量 |
三相200V / 三相200V | 5.5 - 55kW [9機種] |
三相400V / 三相400V | 5.5 - 55kW [9機種] |